Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit M4 8.0 mm

This female to female nickel plated brass hexagonal standoff is easy to screw in and provides separation between circuit boards. Can be paired perfectly with our range of screws and washers.
Nové objednací číslo:

20069629

Staré objednací číslo:

301408040050

70 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 - 99 28,6512 Kč
100 + 14,321 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

286,51 Kč

10 x 28,6512 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vzdálenost mezi ploškami 7.0 mm
Délka rozpěrky 8.0 mm
Délka závitu 4.0 mm
Barva mosaz
Povrchová úprava poniklováno
Materiál (podrobně) mosaz
Tvar rozpěrky šestihran
Velikost závitu M4
Typ závitu Metric
Typ Female-Female
Celní nomenklatura 7415390000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás