Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější/vnitřní závit M14 95.0 40.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějším a vnitřním závitem jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20196646

Staré objednací číslo:

20196646

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 483,9746 Kč
50 - 99 387,2308 Kč
100 - 199 362,981 Kč
200 + 338,731 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

483,97 Kč

1 x 483,9746 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Vnější/vnitřní závit
d1 95.0
d2 M14
Axial load max. kgf 1200.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás