Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,118 Kč - 59,9863 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
10.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 813,5167 Kč - 1 162,2028 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 38,0338 Kč - 54,3706 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 31,9073 Kč - 45,6917 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 33,6944 Kč - 67,1336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 41,3524 Kč - 58,9652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 36,2467 Kč - 60,4968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 30,1203 Kč - 42,8838 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 102,6148 Kč - 171,0248 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 76,8339 Kč - 153,667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 84,4909 Kč - 168,9827 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 94,7013 Kč - 189,1483 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 36,7576 Kč - 73,5151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 39,0545 Kč - 78,1098 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 58,4546 Kč - 97,5097 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 121,7594 Kč - 173,8327 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 40,3317 Kč - 57,4337 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 43,9048 Kč - 62,7942 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 51,052 Kč - 72,7493 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 29,6104 Kč - 49,2653 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Male/Male
|
M6