Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější závity M6 18.0 8.5 ocel

Tyto silentbloky s vnějšími závity jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20195274

Staré objednací číslo:

20195274

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 72,7493 Kč
50 - 99 65,602 Kč
100 - 499 58,1995 Kč
500 + 51,052 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

72,75 Kč

1 x 72,7493 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Male/Male
d1 18.0
d2 M6
Axial load max. kgf 20.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás