20195519
20195519
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 171,0248 Kč |
| 50 - 99 | 136,8198 Kč |
| 100 - 199 | 128,3962 Kč |
| 200 - 499 | 119,7169 Kč |
| 500 - 999 | 111,2936 Kč |
| 1000 + | 102,6148 Kč |
| Typ závitu | Male/Male |
|---|---|
| d1 | 45.0 |
| d2 | M8 |
| Axial load max. kgf | 112.0 |
| Materiál (podrobně) | pryž na stříbřitě pozinkované oceli |
| Materiál | ocel |