20195595
20195595
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 183,6391 Kč |
| 50 - 99 | 165,30 Kč |
| 100 - 199 | 137,7913 Kč |
| 200 - 499 | 128,622 Kč |
| 500 + | 91,943 Kč |
| Typ závitu | Male/Male |
|---|---|
| d1 | 60.0 |
| d2 | M10 |
| Axial load max. kgf | 350.0 |
| Materiál (podrobně) | pryž na stříbřitě pozinkované oceli |
| Materiál | ocel |