Menu Vyhledávání

Silentbloky válcové Vnější závity M10 50.0 20.0 ocel

Tyto silentbloky s vnějšími závity jsou určeny k omezení přenosu vibrací mezi propojenými komponenty. Tlumí vibrace, prodlužují životnost zařízení a snižují hluk způsobený nárazy.
Nové objednací číslo:

20195526

Staré objednací číslo:

20195526

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 49 149,1913 Kč
50 - 99 134,3217 Kč
100 - 199 112,0174 Kč
200 - 499 104,335 Kč
500 + 74,596 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

149,19 Kč

1 x 149,1913 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ závitu Male/Male
d1 50.0
d2 M10
Axial load max. kgf 250.0
Materiál (podrobně) pryž na stříbřitě pozinkované oceli
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás