20195540
20195540
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 164,0609 Kč |
| 50 - 99 | 147,7044 Kč |
| 100 - 199 | 123,1696 Kč |
| 200 - 499 | 114,743 Kč |
| 500 + | 82,03 Kč |
| Typ závitu | Male/Male |
|---|---|
| d1 | 50.0 |
| d2 | M10 |
| Axial load max. kgf | 220.0 |
| Materiál (podrobně) | pryž na stříbřitě pozinkované oceli |
| Materiál | ocel |