Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92,687 Kč - 154,6435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M10
|
|
||
| 152,165 Kč - 253,5261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M12
|
|
||
| 330,352 Kč - 471,8609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
95.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M14
|
|
||
| 810,391 Kč - 1 157,8435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M16
|
|
||
| 1 480,017 Kč - 2 114,2044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M20
|
|
||
| 1 766,009 Kč - 2 522,8696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M20
|
|
||
| 85,996 Kč - 171,9913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 89,713 Kč - 179,1783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 114,248 Kč - 228,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 200,987 Kč - 401,9739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
75.0
|
Female/Female
|
M12
|
|
||
| 261,7044 Kč - 373,7217 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
70.0
|
Female/Female
|
M10
|
|
||
| 513,496 Kč - 684,7435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
Female/Female
|
M14
|
|
||
| 328,865 Kč - 469,8783 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
95.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M14
|
|
||
| 47,583 Kč - 95,1652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Female/Female
|
M8
|
|
||
| 290,948 Kč - 363,8087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M14
|
|
||
| 322,174 Kč - 460,213 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
80.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M14
|
|
||
| 1 440,117 Kč - 1 800,2087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
150.0
|
Vnější/vnitřní závit
|
M20
|
|
||
| 355,63 Kč - 508,0435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
95.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 800,726 Kč - 1 143,7174 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
130.0
|
Male/Male
|
M16
|
|
||
| 156,874 Kč - 261,4565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Female/Female
|
M10