Tyto silentbloky jsou určeny k tlumení nárazů a vibrací, čímž snižují dopad na okolní vybavení nebo konstrukce.
Efektivním tlumením vibrací pomáhají silentbloky zlepšovat výkonnost, spolehlivost a životnost zařízení. Tlumicí schopnosti těchto silentbloků navíc pomáhají minimalizovat hluk v důsledku vibrací, a výsledkem je klidnější a příjemnější pracovní prostředí.
Nikdy je nemontujte pod tlakem, ale s rovnoměrnou zátěží; používají se jen v axiálním nebo radiálním směru. Často se používají u strojů a zařízení, kompresorů, klimatizačních jednotek a lehkého strojního vybavení.
Materiál: ocel Produktová řada: SRP2008, SRP2006, SRP2004
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | Typ závitu | d2 | h1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,03 Kč - 164,0609 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 91,943 Kč - 183,6391 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
60.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 79,057 Kč - 157,8652 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 40,148 Kč - 57,2478 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 32,961 Kč - 65,6739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 37,917 Kč - 75,8348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 99,626 Kč - 166,0435 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
45.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 74,596 Kč - 149,1913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
50.0
|
Male/Male
|
M10
|
|
||
| 53,283 Kč - 76,0826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 33,209 Kč - 47,3348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 39,652 Kč - 79,0565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 52,043 Kč - 104,087 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 42,378 Kč - 70,6304 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 33,209 Kč - 47,5826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 35,687 Kč - 71,3739 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
25.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 37,917 Kč - 75,8348 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
30.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 56,752 Kč - 94,6696 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
40.0
|
Male/Male
|
M8
|
|
||
| 37,917 Kč - 54,0261 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
15.0
|
Male/Male
|
M4
|
|
||
| 48,574 Kč - 69,3913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
Male/Male
|
M6
|
|
||
| 31,474 Kč - 62,70 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.0
|
Male/Male
|
M6