20195533
20195533
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 49 | 157,8652 Kč |
| 50 - 99 | 142,0044 Kč |
| 100 - 199 | 118,4609 Kč |
| 200 - 499 | 110,53 Kč |
| 500 + | 79,057 Kč |
| Typ závitu | Male/Male |
|---|---|
| d1 | 50.0 |
| d2 | M10 |
| Axial load max. kgf | 250.0 |
| Materiál (podrobně) | pryž na stříbřitě pozinkované oceli |
| Materiál | ocel |