Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 602,7082 Kč - 16 803,7551 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3200.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 16 453,7123 Kč - 21 938,3594 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4200.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 21 075,07 Kč - 28 099,9916 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5400.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 21 845,1691 Kč - 29 126,8412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 10 291,6477 Kč - 13 722,3157 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 22 615,2681 Kč - 30 153,6908 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5800.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 20 304,7165 Kč - 27 072,9638 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5200.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 18 764,264 Kč - 25 019,0865 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
480.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 20 969,2354 Kč - 27 959,1247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 2 743,8119 Kč - 3 658,2632 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
750.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 19 314,044 Kč - 25 751,9145 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5520.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 14 761,6314 Kč - 19 682,1752 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4200.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 3 946,1535 Kč - 5 261,5804 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1050.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 6 603,2116 Kč - 8 804,4432 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1800.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 18 072,2688 Kč - 24 096,4177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5150.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 20 141,6397 Kč - 26 855,5196 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5760.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 18 900,1189 Kč - 25 200,0228 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5400.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 18 486,1938 Kč - 24 648,3093 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5280.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 1 677,0707 Kč - 2 236,2385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
450.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 1 138,2303 Kč - 1 517,4793 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
300.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0