Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.

Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.

Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.

  • Používají se k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska.
  • Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
  • Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 499
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Materiál Typ kolejnice d3 d2 d1 tol. h6 l2 Koupit
58 505,3957 Kč - 65 006,0291 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
360.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
43 962,8112 Kč - 48 847,6613 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2700.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
82 743,0364 Kč - 91 936,7014 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5100.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
806,7341 Kč - 1 075,6455 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
hliník
Kolejnice podpůrné
11.0
6.6
20.0
100.0
57 266,419 Kč - 63 629,4166 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4500.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x40
9.0
40.0
300.0
48 810,3394 Kč - 54 233,7245 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3000.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
87 590,5645 Kč - 97 322,9427 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5400.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
9 799,11 Kč - 10 887,883 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
19 661,8224 Kč - 21 846,4666 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1200.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
24 509,3506 Kč - 27 232,5298 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1500.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
49 675,5878 Kč - 55 195,0382 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3900.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x40
9.0
40.0
300.0
7 853,8911 Kč - 10 471,77 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1320.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
12 036,6459 Kč - 16 048,946 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2040.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
12 721,2632 Kč - 16 961,7691 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2160.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
24 301,4976 Kč - 27 001,5509 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3480.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
23 479,7533 Kč - 26 088,7279 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3360.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
30 051,6724 Kč - 33 390,8037 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4320.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
27 587,4572 Kč - 30 652,5889 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3960.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
31 694,9066 Kč - 35 216,4498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4560.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
25 122,9875 Kč - 27 914,374 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
360.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M4x20
4.5
12.0
120.0
  • z/ze 25
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 360.0 ocel nerezavějící

20272432

Cenové rozmezí
65 006,0291 Kč - 58 505,3957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    360.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 2700.0 ocel nerezavějící

20272401

Cenové rozmezí
48 847,6613 Kč - 43 962,8112 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    2700.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 5100.0 ocel nerezavějící

20272487

Cenové rozmezí
91 936,7014 Kč - 82 743,0364 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5100.0
Podpěry vodicích tyčí 20.0 11.0 600.0 hliník

20272548

Cenové rozmezí
1 075,6455 Kč - 806,7341 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Kolejnice podpůrné
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    11.0
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 4500.0 ocel nerezavějící

20272272

Cenové rozmezí
63 629,4166 Kč - 57 266,419 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    4500.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 3000.0 ocel nerezavějící

20272418

Cenové rozmezí
54 233,7245 Kč - 48 810,3394 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3000.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 5400.0 ocel nerezavějící

20272494

Cenové rozmezí
97 322,9427 Kč - 87 590,5645 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5400.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 600.0 ocel nerezavějící

20272333

Cenové rozmezí
10 887,883 Kč - 9 799,11 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 1200.0 ocel nerezavějící

20272357

Cenové rozmezí
21 846,4666 Kč - 19 661,8224 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    1200.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 1500.0 ocel nerezavějící

20272364

Cenové rozmezí
27 232,5298 Kč - 24 509,3506 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    1500.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 3900.0 ocel nerezavějící

20272258

Cenové rozmezí
55 195,0382 Kč - 49 675,5878 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    3900.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 1320.0 ocel nerezavějící

20270384

Cenové rozmezí
10 471,77 Kč - 7 853,8911 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1320.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 2040.0 ocel nerezavějící

20270445

Cenové rozmezí
16 048,946 Kč - 12 036,6459 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2040.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 2160.0 ocel nerezavějící

20270452

Cenové rozmezí
16 961,7691 Kč - 12 721,2632 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2160.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 3480.0 ocel nerezavějící

20270568

Cenové rozmezí
27 001,5509 Kč - 24 301,4976 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3480.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 3360.0 ocel nerezavějící

20270551

Cenové rozmezí
26 088,7279 Kč - 23 479,7533 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3360.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 4320.0 ocel nerezavějící

20270636

Cenové rozmezí
33 390,8037 Kč - 30 051,6724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4320.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 3960.0 ocel nerezavějící

20270605

Cenové rozmezí
30 652,5889 Kč - 27 587,4572 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3960.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 4560.0 ocel nerezavějící

20270650

Cenové rozmezí
35 216,4498 Kč - 31 694,9066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4560.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 M4x20 360.0 ocel nerezavějící

20270575

Cenové rozmezí
27 914,374 Kč - 25 122,9875 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    360.0