20268268
20268268
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 8 804,4432 Kč |
| 5 - 9 | 8 364,2376 Kč |
| 10 - 19 | 7 924,1083 Kč |
| 20 - 49 | 7 483,7246 Kč |
| 50 + | 6 603,2116 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 16.0 |
| d2 | 5.5 |
| d3 | M5x20 |
| l1 | 1800.0 |
| l2 | 150.0 |
| w1 | 45.0 |
| w2 | 33.0 |
| h1 ±0.01 | 26.0 |
| h2 | 5.0 |
| h3 | 9.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | ocel |