Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 420,1302 Kč - 21 893,4815 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
360.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 26 160,4715 Kč - 29 067,1821 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
480.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 27 774,7029 Kč - 30 860,6962 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5100.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 12 203,5389 Kč - 16 271,453 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
240.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 23 739,5059 Kč - 26 377,1779 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4350.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 38 187,7042 Kč - 42 430,6524 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5800.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 34 271,8255 Kč - 38 079,8089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 7 265,4408 Kč - 9 687,3985 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 35 213,6513 Kč - 39 126,2482 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5850.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 10 015,8673 Kč - 13 354,388 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1800.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 2 258,3976 Kč - 3 011,2731 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
400.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 36 107,9025 Kč - 40 119,7955 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 2 953,1913 Kč - 3 937,5036 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
400.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 11 706,4217 Kč - 15 608,6132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 10 271,5493 Kč - 13 695,2465 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1400.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 17 499,3374 Kč - 23 332,6026 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
240.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
| 26 440,0681 Kč - 29 377,7658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 32 966,4478 Kč - 36 629,4684 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 25 134,6904 Kč - 27 927,4253 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3800.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 29 050,5691 Kč - 32 278,4468 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4400.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0