20269043
20269043
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 13 722,3157 Kč |
| 5 - 9 | 13 036,2228 Kč |
| 10 - 19 | 12 350,079 Kč |
| 20 - 49 | 11 663,9353 Kč |
| 50 + | 10 291,6477 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 25.0 |
| d2 | 6.6 |
| d3 | M8x30 |
| l1 | 2600.0 |
| l2 | 200.0 |
| w1 | 57.0 |
| w2 | 42.0 |
| h1 ±0.01 | 36.0 |
| h2 | 6.0 |
| h3 | 15.0 |
| α | 50.0 |
| Materiál | ocel |