Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 25.0 M8x30 5400.0 ocel

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru Ø25 jsou určeny pro použití s lineárními ložisky a dalšími komponenty lineárního vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Tyč je vyrobena z oceli s podpěrou z hliníku, který je kalený k zajištění rovnosti a přesnosti.
Nové objednací číslo:

20269173

Staré objednací číslo:

20269173

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 28 099,9916 Kč
5 - 9 26 694,9869 Kč
10 - 19 25 289,8805 Kč
20 - 49 23 885,0284 Kč
50 + 21 075,07 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

28 099,99 Kč

1 x 28 099,9916 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice vodicí tyč a kolejnice
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 M8x30
l1 5400.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 15.0
α 50.0
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás