Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 000,2611 Kč - 118 823,7169 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3900.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 139 673,6341 Kč - 164 321,8925 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5400.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 62 329,4323 Kč - 73 328,8487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
240.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 93 265,6883 Kč - 109 724,2344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
360.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 124 204,4884 Kč - 146 122,9276 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
480.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 53 049,3188 Kč - 58 943,5914 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5400.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M12x45
|
11.0
|
50.0
|
300.0
|
||
| 37 792,0966 Kč - 44 461,2004 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2100.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 85 798,5004 Kč - 100 939,4571 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
480.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 15 610,0887 Kč - 18 364,8402 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 27 037,9315 Kč - 31 809,3911 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1500.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 53 792,9592 Kč - 63 285,7595 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3000.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 12 243,9901 Kč - 16 325,4134 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 116 469,6612 Kč - 137 023,1907 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4500.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 48 460,5256 Kč - 57 012,5177 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2700.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 7 169,5282 Kč - 9 559,2013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 9 907,743 Kč - 13 210,2393 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1680.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 77 796,2883 Kč - 91 525,0151 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3000.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 9 223,1257 Kč - 12 297,4162 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1560.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 10 592,1059 Kč - 14 122,8079 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1800.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 13 405,8805 Kč - 17 874,5922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2280.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0