Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.

Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.

Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.

  • Používají se k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska.
  • Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
  • Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 499
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost l1 Materiál Typ kolejnice d3 d2 d1 tol. h6 l2 Koupit
11 706,4217 Kč - 15 608,6132 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1600.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
10 271,5493 Kč - 13 695,2465 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1400.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
31 331,3547 Kč - 34 812,6248 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
360.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
39 115,2831 Kč - 43 461,42 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
240.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
39 941,098 Kč - 44 379,1023 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4600.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
50 273,4513 Kč - 55 859,3027 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5800.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
61 061,9617 Kč - 67 846,5167 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
480.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x40
9.0
40.0
300.0
41 663,1992 Kč - 46 292,469 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
480.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
34 493,9254 Kč - 38 326,6375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2700.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x40
9.0
40.0
300.0
11 495,2614 Kč - 12 772,3996 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
900.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x40
9.0
40.0
300.0
76 243,6241 Kč - 84 715,0955 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x40
9.0
40.0
300.0
63 352,9238 Kč - 70 392,0923 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3900.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M12x45
11.0
50.0
300.0
27 887,4066 Kč - 30 985,8914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3200.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x35
9.0
30.0
200.0
15 453,3722 Kč - 17 170,4362 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1200.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x40
9.0
40.0
300.0
68 652,5385 Kč - 76 280,7171 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5400.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x40
9.0
40.0
300.0
42 084,5022 Kč - 46 760,6598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3300.0
ocel nerezavějící
vodicí tyč a kolejnice
M10x40
9.0
40.0
300.0
1 316,0629 Kč - 1 754,8693 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
hliník
Kolejnice podpůrné
17.0
9.0
40.0
200.0
1 055,0383 Kč - 1 406,7092 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
hliník
Kolejnice podpůrné
17.0
9.0
30.0
200.0
1 862,2812 Kč - 2 483,067 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
hliník
Kolejnice podpůrné
19.0
11.0
50.0
300.0
558,9388 Kč - 745,116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
600.0
hliník
Kolejnice podpůrné
8.0
4.5
12.0
120.0
  • z/ze 25
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 1600.0 ocel nerezavějící

20271916

Cenové rozmezí
15 608,6132 Kč - 11 706,4217 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1600.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 1400.0 ocel nerezavějící

20271909

Cenové rozmezí
13 695,2465 Kč - 10 271,5493 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1400.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 360.0 ocel nerezavějící

20272012

Cenové rozmezí
34 812,6248 Kč - 31 331,3547 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    360.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 240.0 ocel nerezavějící

20272395

Cenové rozmezí
43 461,42 Kč - 39 115,2831 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    240.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 4600.0 ocel nerezavějící

20272067

Cenové rozmezí
44 379,1023 Kč - 39 941,098 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    4600.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 5800.0 ocel nerezavějící

20272128

Cenové rozmezí
55 859,3027 Kč - 50 273,4513 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    5800.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 480.0 ocel nerezavějící

20272289

Cenové rozmezí
67 846,5167 Kč - 61 061,9617 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    480.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 480.0 ocel nerezavějící

20272074

Cenové rozmezí
46 292,469 Kč - 41 663,1992 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    480.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 2700.0 ocel nerezavějící

20272210

Cenové rozmezí
38 326,6375 Kč - 34 493,9254 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    2700.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 900.0 ocel nerezavějící

20272159

Cenové rozmezí
12 772,3996 Kč - 11 495,2614 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    900.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 600.0 ocel nerezavějící

20272326

Cenové rozmezí
84 715,0955 Kč - 76 243,6241 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 M12x45 3900.0 ocel nerezavějící

20272449

Cenové rozmezí
70 392,0923 Kč - 63 352,9238 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3900.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 M10x35 3200.0 ocel nerezavějící

20271992

Cenové rozmezí
30 985,8914 Kč - 27 887,4066 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    3200.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 1200.0 ocel nerezavějící

20272166

Cenové rozmezí
17 170,4362 Kč - 15 453,3722 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    1200.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 5400.0 ocel nerezavějící

20272302

Cenové rozmezí
76 280,7171 Kč - 68 652,5385 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    5400.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 M10x40 3300.0 ocel nerezavějící

20272234

Cenové rozmezí
46 760,6598 Kč - 42 084,5022 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    vodicí tyč a kolejnice
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x40
  • l1
    3300.0
Podpěry vodicích tyčí 40.0 17.0 600.0 hliník

20272579

Cenové rozmezí
1 754,8693 Kč - 1 316,0629 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Kolejnice podpůrné
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 30.0 17.0 600.0 hliník

20272630

Cenové rozmezí
1 406,7092 Kč - 1 055,0383 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Kolejnice podpůrné
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    17.0
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 50.0 19.0 600.0 hliník

20272654

Cenové rozmezí
2 483,067 Kč - 1 862,2812 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Kolejnice podpůrné
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    19.0
  • l1
    600.0
Podpěry vodicích tyčí 12.0 8.0 600.0 hliník

20272593

Cenové rozmezí
745,116 Kč - 558,9388 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Typ kolejnice
    Kolejnice podpůrné
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    8.0
  • l1
    600.0