Tyto podpěry vodicích tyčí se používají k poskytování souvislé podpory a stability pro vodicí tyče pro lineární ložiska. Často se používají s lineárními ložisky pro dosažení úplné podpory systémů s nízkou mírou tření.
Skládají se z hřídele z kalené oceli a montážních otvorů pro zajištění podpěry po celé délce. Tyto kolejnice se používají s otevřenými lineárními ložisky nebo vozíky k vytvoření systému lineárního vedení.
Hřídel je upevněna k podpěře vodících tyčí. Jsou robustní a odolné vůči opotřebení, tolerují vysokou zátěž a opakovaný pohyb. Široké využití nacházejí v oblasti automobilovém průmyslu, zdravotnických prostředků a výroby elektropříslušenství.
Materiál: hliník, ocel nerezavějící, ocel Produktová řada: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | Materiál | Typ kolejnice | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 184,4609 Kč - 20 245,8206 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 24 481,3655 Kč - 27 201,5426 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4050.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 8 928,0101 Kč - 11 904,0474 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 14 419,45 Kč - 19 226,0944 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 15 929,6277 Kč - 21 239,5461 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3150.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 18 910,8041 Kč - 25 214,2698 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3750.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 16 594,6555 Kč - 22 126,2412 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 18 770,1154 Kč - 25 026,7442 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
3400.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 4 437,6736 Kč - 5 916,9406 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
800.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 5 528,8381 Kč - 7 371,9114 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1000.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 27 745,1914 Kč - 30 828,1063 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
4200.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 39 492,8275 Kč - 43 880,993 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
| 64 461,3881 Kč - 75 836,8224 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
360.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 91 132,7149 Kč - 107 214,9886 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
5100.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 107 135,6127 Kč - 126 041,8374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
600.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
| 54 594,8595 Kč - 64 229,1118 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2100.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
| 5 009,0785 Kč - 6 678,6187 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1350.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 2 857,0243 Kč - 3 809,2809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
480.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 4 921,5615 Kč - 6 561,9971 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
840.0
|
ocel nerezavějící
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 70 064,2595 Kč - 82 428,5855 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
2700.0
|
ocel
|
vodicí tyč a kolejnice
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0