20270209
20270209
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 137 023,1907 Kč |
| 5 - 9 | 123 320,9225 Kč |
| 10 + | 116 469,6612 Kč |
| Typ kolejnice | vodicí tyč a kolejnice |
|---|---|
| d1 tol. h6 | 80.0 |
| d2 | 13.5 |
| d3 | M16x60 |
| l1 | 4500.0 |
| l2 | 300.0 |
| w1 | 116.0 |
| w2 | 92.0 |
| h1 ±0.01 | 86.0 |
| h2 | 12.0 |
| h3 | 28.0 |
| α | 46.0 |
| Materiál | ocel |