Menu Vyhledávání

Podpěry vodicích tyčí 25.0 M8x30 2200.0 ocel nerezavějící

Tyto podpěry vodicích tyčí o průměru Ø25 jsou určeny pro použití s lineárními ložisky a dalšími komponenty lineárního vedení. Dodávají vodicím tyčím pro lineární ložiska pevnou podporu a mají vysokou nosnost. Tyč je vyrobena z nerezavějící oceli s podpěrou z hliníku, který je kalený k zajištění rovnosti a přesnosti.
Nové objednací číslo:

20270285

Staré objednací číslo:

20270285

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 16 325,4134 Kč
5 - 9 15 509,088 Kč
10 - 19 14 692,9407 Kč
20 - 49 13 876,539 Kč
50 + 12 243,9901 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

16 325,41 Kč

1 x 16 325,4134 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ kolejnice vodicí tyč a kolejnice
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 M8x30
l1 2200.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 15.0
α 50.0
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás