Menu Vyhledávání

Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Sady vačkového lineárního vedení jsou systémy pro lineární pohyb, které usnadňují polohování a hladký posuv. Jejich konstrukce, která se skládá s dvou rovnoběžných kolejnic s válečkovými ložisky, poskytuje vysoce precizní lineární pohyb a vynikající nosnost.

Rovnoměrně rozloží zátěž, čímž minimalizují prohýbání a zvyšují opakovatelnost, a umožňují přesné řízení pohybu. Díky malému tvaru jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.

Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů. Jsou odolné vůči korozi a teplotám od -40 C do +80 C. Používají se u průmyslových vozů, zdravotnické techniky, obráběcích strojů a v oblasti obrany.

  • Jsou ideální do omezených prostor nebo tam, kde je vyžadován kompaktní design.
  • Odolávají teplotám od -40 C do +80 C.
  • Obsahují čtyři kolejnice, přičemž každá má dvě ochranné klece a osm šroubů.
Materiál: ocel Produktová řada: SRL1000

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 73
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Max. posun d3 l1 Koupit
38 668,552 Kč - 51 557,987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
2 913,939 Kč - 3 885,1696 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
154.0
M5
200.0
1 929,078 Kč - 2 572,187 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
54.0
M5
80.0
2 308,748 Kč - 3 078,2478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
72.0
M3
90.0
2 423,987 Kč - 3 231,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
86.0
M3
105.0
35 002,957 Kč - 46 670,6087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.5
22.0
6.8
44.0
894.0
M8
1100.0
2 423,987 Kč - 3 231,90 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
53.0
M2
70.0
2 301,065 Kč - 3 068,087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
1 500,835 Kč - 2 000,9478 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
30.0
M3
45.0
1 800,704 Kč - 2 400,9391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
1 227,73 Kč - 1 636,8913 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
34.0
M4
50.0
3 942,913 Kč - 5 257,1348 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
204.0
M4
250.0
1 800,704 Kč - 2 400,9391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
1 985,087 Kč - 2 646,7826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
58.0
M3
75.0
3 932,009 Kč - 5 242,7609 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
120.0
M3
150.0
5 425,409 Kč - 7 233,7957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
148.0
M3
180.0
1 616,074 Kč - 2 154,60 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.0
8.0
3.3
18.0
74.0
M4
100.0
2 639,843 Kč - 3 519,6261 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
130.0
M5
160.0
7 502,935 Kč - 10 003,9957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
7.5
11.0
4.3
22.0
392.0
M5
480.0
1 431,443 Kč - 1 908,5087 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.4
6.0
2.55
12.0
24.0
M3
30.0
  • z/ze 4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1000.0 M10 28.0 ocel

20159290

Cenové rozmezí
51 557,987 Kč - 38 668,552 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1000.0
  • Max. posun
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 200.0 M5 11.0 ocel

20161880

Cenové rozmezí
3 885,1696 Kč - 2 913,939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    200.0
  • Max. posun
    154.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 80.0 M5 11.0 ocel

20159344

Cenové rozmezí
2 572,187 Kč - 1 929,078 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    80.0
  • Max. posun
    54.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 90.0 M3 6.0 ocel

20162009

Cenové rozmezí
3 078,2478 Kč - 2 308,748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    90.0
  • Max. posun
    72.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 105.0 M3 6.0 ocel

20162016

Cenové rozmezí
3 231,90 Kč - 2 423,987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    105.0
  • Max. posun
    86.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 1100.0 M8 22.0 ocel

20159337

Cenové rozmezí
46 670,6087 Kč - 35 002,957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    1100.0
  • Max. posun
    894.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 70.0 M2 4.0 ocel

20161941

Cenové rozmezí
3 231,90 Kč - 2 423,987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    70.0
  • Max. posun
    53.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 60.0 M2 4.0 ocel

20161934

Cenové rozmezí
3 068,087 Kč - 2 301,065 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    60.0
  • Max. posun
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 45.0 M3 6.0 ocel

20161972

Cenové rozmezí
2 000,9478 Kč - 1 500,835 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    45.0
  • Max. posun
    30.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 60.0 M3 6.0 ocel

20161989

Cenové rozmezí
2 400,9391 Kč - 1 800,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    60.0
  • Max. posun
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 50.0 M4 8.0 ocel

20162061

Cenové rozmezí
1 636,8913 Kč - 1 227,73 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    50.0
  • Max. posun
    34.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 250.0 M4 8.0 ocel

20162146

Cenové rozmezí
5 257,1348 Kč - 3 942,913 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    250.0
  • Max. posun
    204.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 40.0 M2 4.0 ocel

20161910

Cenové rozmezí
2 400,9391 Kč - 1 800,704 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    40.0
  • Max. posun
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 75.0 M3 6.0 ocel

20161996

Cenové rozmezí
2 646,7826 Kč - 1 985,087 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    75.0
  • Max. posun
    58.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 150.0 M3 6.0 ocel

20162047

Cenové rozmezí
5 242,7609 Kč - 3 932,009 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    150.0
  • Max. posun
    120.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 180.0 M3 6.0 ocel

20162054

Cenové rozmezí
7 233,7957 Kč - 5 425,409 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    180.0
  • Max. posun
    148.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 100.0 M4 8.0 ocel

20162085

Cenové rozmezí
2 154,60 Kč - 1 616,074 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    100.0
  • Max. posun
    74.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 160.0 M5 11.0 ocel

20162177

Cenové rozmezí
3 519,6261 Kč - 2 639,843 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    160.0
  • Max. posun
    130.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 480.0 M5 11.0 ocel

20162221

Cenové rozmezí
10 003,9957 Kč - 7 502,935 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    480.0
  • Max. posun
    392.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Sestavy kolejnic s příčnými jehlovými ložisky 30.0 M3 6.0 ocel

20161965

Cenové rozmezí
1 908,5087 Kč - 1 431,443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • l1
    30.0
  • Max. posun
    24.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4