20162047
20162047
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 5 242,7609 Kč |
| 5 - 9 | 4 718,6087 Kč |
| 10 - 19 | 4 456,4087 Kč |
| 20 + | 3 932,009 Kč |
| l1 | 150.0 |
|---|---|
| Max. posun | 120.0 |
| w1 | 6.0 |
| d1 | 2.55 |
| d2 | 4.4 |
| d3 | M3 |
| h1 +0|-0.3 | 12.0 |
| h2 | 5.5 |
| h3 | 2.5 |
| l2 | 15.0 |
| l3 | 7.5 |
| l4 | 1.5 |
| w2 | 2.0 |
| Počet válečků | 23.0 |
| Dyn. load C max. kN | 6.74 |
| Static load C0 max. kN | 6.72 |
| Hmotnost (kg) | 0.13 |
| Materiál | ocel |