20162221
20162221
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 4 | 10 003,9957 Kč |
| 5 - 9 | 9 003,5217 Kč |
| 10 - 19 | 8 503,4087 Kč |
| 20 + | 7 502,935 Kč |
| l1 | 480.0 |
|---|---|
| Max. posun | 392.0 |
| w1 | 11.0 |
| d1 | 4.3 |
| d2 | 7.5 |
| d3 | M5 |
| h1 +0|-0.3 | 22.0 |
| h2 | 10.0 |
| h3 | 4.5 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 4.1 |
| Počet válečků | 41.0 |
| Dyn. load C max. kN | 50.4 |
| Static load C0 max. kN | 48.0 |
| Hmotnost (kg) | 1.41 |
| Materiál | ocel |