Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – bez zajištění

Skladem

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 108
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Šířka základny Vnitřní výška Maximální tloušťka panelu Délka základny Koupit
3,5279 Kč - 4,2391 Kč 115000 Skladem
11.1 mm
9.7 mm
3,5419 Kč - 4,2391 Kč 8000 Skladem
11.1 mm
26.7 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
14.2 mm
18.8 mm
2,5658 Kč - 3,0957 Kč 6000 Skladem
11.1 mm
14.2 mm
26.7 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč 1731 Skladem
11.3 mm
15.8 mm
19.1 mm
6,024 Kč - 7,4184 Kč 2000 Skladem
20.3 mm
4,3367 Kč - 5,285 Kč 9329 Skladem
20.3 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč 56000 Skladem
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
6,289 Kč - 7,7392 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
4.7 mm
19.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
8.0 mm
6,4562 Kč - 7,9205 Kč 145980 Skladem
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
6,4702 Kč - 7,9205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
5,006 Kč - 5,5778 Kč 9000 Skladem
4.2 mm
6,0519 Kč - 7,4602 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.2 mm
5.6 mm
5,5778 Kč - 5,5778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
4.8 mm
6,4144 Kč - 7,9205 Kč 15000 Skladem
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
20.1 mm
27.2 mm
5,3601 Kč - 5,3601 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
7.9 mm
8.7 mm
4,5179 Kč - 5,5778 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.7 mm
3,5279 Kč - 4,2391 Kč 8795 Skladem
11.1 mm
4.8 mm
4,0996 Kč - 4,2391 Kč 4000 Skladem
11.1 mm
18.8 mm
3,4721 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
  • z/ze 6
Průchodky kabelové 9.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037614

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
115000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 26.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037652

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5419 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 18.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037249

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 26.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037263

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5658 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    26.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 19.1 mm 11.3 mm polyamid 6.6

10037706

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
1731 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    19.1 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Sedla kabelová 4.75 mm 5.6 mm přírodní polyamid 6.6

10038147

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 6,024 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní šířka
    20.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.19 mm
  • Tloušťka panelu
    1.19 mm
Sedla kabelová 4.75 mm 5.6 mm přírodní polyamid 6.6

10038130

Cenové rozmezí
5,285 Kč - 4,3367 Kč

Skladové zásoby
9329 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní šířka
    20.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.19 mm
  • Tloušťka panelu
    1.19 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037195

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
56000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové zatlačovací 4.8 mm 10.0 mm polyamid

10037508

Cenové rozmezí
7,7392 Kč - 6,289 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    zatlačovací
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    4.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.5 - 1.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 11.2 mm 11.1 mm polyamid

10037782

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
145980 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Hloubka
    5.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 28.2 mm 11.1 mm polyamid

10037829

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 6,4702 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Hloubka
    5.6 mm
Sedla kabelová 4.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10037454

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 5,006 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    4.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Sedla kabelová 5.6 mm 10.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10037331

Cenové rozmezí
7,4602 Kč - 6,0519 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    5.6 mm
  • Vnitřní šířka
    10.2 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Tloušťka panelu
    0.8 - 2.0 mm
Sedla kabelová 4.8 mm 10.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10037492

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 5,5778 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    6.2 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    10.0 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové montáž zatlačením 20.1 mm 11.1 mm polyamid

10037805

Cenové rozmezí
7,9205 Kč - 6,4144 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Hloubka
    5.6 mm
Sedla kabelová montáž zatlačením 8.7 mm 6.4 mm polyamid

10635872

Cenové rozmezí
5,3601 Kč - 5,3601 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Slepý otvor
  • Průměr otvoru
    7.9 mm
  • Vnitřní výška
    8.7 mm
Sedla kabelová 5.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10037461

Cenové rozmezí
5,5778 Kč - 4,5179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Vnitřní výška
    5.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037591

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
8795 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037638

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové čtvrtotáčkové 27.2 mm 11.3 mm polyamid

10037720

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    čtvrtotáčkové
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm