Menu Vyhledávání

Sedla kabelová – bez zajištění

Skladem

Nezajištěné kabelové sedlo vyrobené z přírodního nylonu 6/6. Kabelová sedla shromažďují a vedou kabely a udržují je v bezpečné vzdálenosti od citlivých nebo ostrých součástí. Udržují také kabely a vodiče uspořádané a bez chaosu. Jsou ideální pro použití v elektronických aplikacích.

Několik typů s alternativními způsoby montáže. K dispozici jsou varianty s hladkými a kulatými rohy, které pomáhají eliminovat namáhání vlákna při vstupu do sestavy. V této řadě jsou také zahrnuty možnosti bočního vstupu, které poskytují nízkou výšku tam, kde je problémem světlá výška. V této rozmanité řadě jsou k dispozici také možnosti montáže do slepých otvorů nebo s lepicí plochou.

Tato kabelová sedla jsou vhodná pro širokou škálu průměrů kabelů a snadno se montují.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 HB, UL94 V-0 a UL94 V-2.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 108
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní šířka Průměr otvoru Šířka základny Vnitřní výška Maximální tloušťka panelu Délka základny Koupit
6,0658 Kč - 7,4184 Kč 405660 Skladem
20.3 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč 6000 Skladem
11.3 mm
15.8 mm
27.2 mm
3,5558 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
14.2 mm
4.8 mm
3,5279 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
14.2 mm
9.7 mm
21,1243 Kč - 21,1243 Kč 100 Skladem
11.1 mm
26.2 mm
11,6297 Kč - 12,9405 Kč 6300 Skladem
11.3 mm
11.3 mm
18.3 mm
11.3 mm
20.7 mm
8,7152 Kč - 8,7152 Kč 950 Skladem
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
7,6555 Kč - 7,6555 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.8 mm
5.8 mm
12.1 mm
6.5 mm
25.4 mm
11,295 Kč - 12,55 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.5 mm
8.5 mm
16.0 mm
8.5 mm
59.8 mm
6,5957 Kč - 8,1297 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.1 mm
9.1 mm
6,265 Kč - 6,5059 Kč 1000 Skladem
9.4 mm
9.5 mm
9.5 mm
11.4 mm
9.5 mm
3,2909 Kč - 4,7829 Kč 1000 Skladem
28.7 mm
25.1 mm
1.6 mm
3,5279 Kč - 4,2391 Kč 7795 Skladem
11.1 mm
4.8 mm
4,0996 Kč - 4,2391 Kč 4000 Skladem
11.1 mm
18.8 mm
3,4721 Kč - 4,2391 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
3,5001 Kč - 4,2391 Kč 1000 Skladem
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
10.0 mm
1.6 mm
17.8 mm
2,51 Kč - 3,0957 Kč 41000 Skladem
11.1 mm
9.7 mm
2,4256 Kč - 2,5782 Kč 700 Skladem
11.1 mm
4.8 mm
2,5518 Kč - 3,0957 Kč 9000 Skladem
11.1 mm
18.8 mm
3,0259 Kč - 4,2251 Kč 82000 Skladem
7.8 mm
4.8 mm
11.0 mm
8.4 mm
1.5 mm
13.0 mm
  • z/ze 6
Sedla kabelová 4.75 mm 5.6 mm přírodní polyamid 6.6

10038161

Cenové rozmezí
7,4184 Kč - 6,0658 Kč

Skladové zásoby
405660 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Vnitřní šířka
    20.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.19 mm
  • Tloušťka panelu
    1.19 mm
Průchodky kabelové 27.2 mm 11.3 mm polyamid 6.6

10037713

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    27.2 mm
  • Vnitřní šířka
    11.3 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037201

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5558 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Průchodky kabelové 9.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037232

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Celková šířka
    15.4 mm
Sedla kabelová 34.8 mm 5.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10281604

Cenové rozmezí
21,1243 Kč - 21,1243 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    26.2 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    2.0 mm
  • Tloušťka panelu
    2.0 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 11.3 mm 11.3 mm polyamid

10245996

Cenové rozmezí
12,9405 Kč - 11,6297 Kč

Skladové zásoby
6300 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    čtverec
  • Průměr otvoru
    11.3 mm
  • Vnitřní výška
    11.3 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 6.5 mm 11.8 mm polyamid

10037737

Cenové rozmezí
8,7152 Kč - 8,7152 Kč

Skladové zásoby
950 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    5.8 mm
  • Vnitřní výška
    6.5 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 6.5 mm 11.8 mm polyamid

10037744

Cenové rozmezí
7,6555 Kč - 7,6555 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    5.8 mm
  • Vnitřní výška
    6.5 mm
Průchodky kabelové Lepidlo 8.5 mm 8.5 mm polyamid 6.6

10245989

Cenové rozmezí
12,55 Kč - 11,295 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Kulaté
  • Průměr otvoru
    8.5 mm
  • Vnitřní výška
    8.5 mm
Průchodky kabelové 9.1 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037553

Cenové rozmezí
8,1297 Kč - 6,5957 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Vnitřní výška
    9.1 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6.6
  • Popis dle UL / CSA
    UL E70062
Průchodky kabelové Lepidlo 9.5 mm 9.5 mm polyamid 6.6

10113998

Cenové rozmezí
6,5059 Kč - 6,265 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Lepidlo
  • Typ sedla
    Boční vkládání
  • Průměr otvoru
    9.5 mm
  • Hloubka
    9.5 mm
Průchodky kabelové 25.1 mm 28.7 mm polyamid 6.6

10111611

Cenové rozmezí
4,7829 Kč - 3,2909 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
  • Vnitřní výška
    25.1 mm
  • Vnitřní šířka
    28.7 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové 4.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037591

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5279 Kč

Skladové zásoby
7795 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové Snap-Lock 18.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037638

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 4,0996 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    Snap-Lock
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Maximální tloušťka panelu
    1.6 mm
Průchodky kabelové čtvrtotáčkové 27.2 mm 11.3 mm polyamid

10037720

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,4721 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    čtvrtotáčkové
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
Průchodky kabelové čtvrtotáčkové 10.0 mm 11.3 mm polyamid

10037690

Cenové rozmezí
4,2391 Kč - 3,5001 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    čtvrtotáčkové
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    0.8 - 1.6 mm
Průchodky kabelové 9.7 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037607

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,51 Kč

Skladové zásoby
41000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    9.7 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 4.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037584

Cenové rozmezí
2,5782 Kč - 2,4256 Kč

Skladové zásoby
700 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    4.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové 18.8 mm 11.1 mm polyamid 6.6

10037621

Cenové rozmezí
3,0957 Kč - 2,5518 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Hloubka
    5.6 mm
  • Vnitřní výška
    18.8 mm
  • Vnitřní šířka
    11.1 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Průchodky kabelové montáž zatlačením 8.4 mm 7.8 mm polyamid

10126387

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,0259 Kč

Skladové zásoby
82000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Uchycení
    montáž zatlačením
  • Typ sedla
    Obdélníkové
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 mm