Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 12.7 mm M6 40.0 mm

Tento polyamidový izolační distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem poskytuje elektrickou izolaci pro citlivé komponenty na deskách plošných spojů.
Nové objednací číslo:

10177082

Staré objednací číslo:

TNM6-12.7-40-2

3400 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 52,3867 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

5 238,67 Kč

100 x 52,3867 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál vložky mosaz
Průměr těla 12.7 mm
Délka vnitřního závitu 12.7 mm
Provozní teplota -40 - 105 °C
Délka rozpěrky 40.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení Female/Male
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás