Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit kulaté 12.7 mm M6 25.0 mm

Tento polyamidový izolační distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem poskytuje elektrickou izolaci pro citlivé komponenty na deskách plošných spojů.
Nové objednací číslo:

10177037

Staré objednací číslo:

TNM6-12.7-25-2

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 + 43,267 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

4 326,70 Kč

100 x 43,267 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Kompatibilní velikosti závitu M6
Průměr těla 12.7 mm
Vnitřní délka závitu A 12.7 mm
Délka vnitřního závitu 12.7 mm
Provozní teplota -40 - 105 °C
Délka rozpěrky 25.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení Vnitřní/vnější závit
Velikost závitu M6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás