10036204
TNM3-8-10-2
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 + | 25,379 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Spacer Shape | Round |
Compatible Thread Sizes (All) | M3 |
Body Diameter | 8.0 mm |
Body Diameter | 0.315 in |
Internal Thread Length A | 6.0 mm |
Internal Thread Length A | 0.236 in |
Internal Thread Length | 6.0 mm |
Internal Thread Length | 0.236 in |
Spacer Length | 10.0 mm |
Spacer Length | 0.394 in |
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Style | Female/Male |
Thread Size | M3 |
Commodity Code | 7415390000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku