Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnější závit M4 10.0 mm polyamid

Tento polyamidový izolační distanční sloupek s vnějším a vnitřním závitem poskytuje elektrickou izolaci pro citlivé komponenty na deskách plošných spojů.
Nové objednací číslo:

10321959

Staré objednací číslo:

TNM4-8-10-2

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 24,0548 Kč
1000 - 1999 23,5873 Kč
2000 + 23,0773 Kč
Standardní balení: 100

Objednávejte násobky 100

Cena celkem:

2 405,48 Kč

100 x 24,0548 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky kulaté
Materiál vložky mosaz
Průměr těla 8.0 mm
Délka vnitřního závitu 6.0 mm
Provozní teplota -40 - 105 °C
Délka rozpěrky 10.0 mm
Materiál (podrobně) Polyamid 66
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Provedení Female/Male
Velikost závitu M4
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás