Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.
Produktová řada: SR2797
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka vnitřního závitu | Průměr těla | Provedení | Kompatibilní velikosti závitu | Vnitřní délka závitu A | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,9171 Kč - 56,9171 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 35,1951 Kč - 35,1951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 43,09 Kč - 43,09 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 26,5198 Kč - 27,0723 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 25,6254 Kč - 25,6254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 23,7148 Kč - 24,6923 Kč | 100 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 40,4927 Kč - 40,4927 Kč | 2200 Skladem |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 47,7974 Kč - 47,7974 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M6
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 23,0773 Kč - 24,0548 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 26,8574 Kč - 26,8574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 35,1951 Kč - 35,1951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 152,0631 Kč - 152,0631 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 24,7356 Kč - 25,7493 Kč | 100 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 25,6254 Kč - 25,6254 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 21,8873 Kč - 22,811 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 25,379 Kč - 25,379 Kč | 278 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 28,8939 Kč - 28,8939 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 32,9225 Kč - 32,9225 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 31,1166 Kč - 31,1166 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 37,5512 Kč - 37,5512 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm