Tyto distanční sloupky jsou navrženy pro montáž bez použití montážních nástrojů. Kulaté distanční sloupky jsou vhodné pro širokou škálu použití a jsou ideální tam, kde je vyžadována vysoká mechanická pevnost a robustní odsazení s izolací pro elektronická zařízení s vyšším výkonem. Tělo je vyrobeno z polyamidu s třídou hořlavosti UL94 V-2 a závit z mosazi.
Produktová řada: SR2797
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Délka vnitřního závitu | Průměr těla | Provedení | Kompatibilní velikosti závitu | Vnitřní délka závitu A | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,8574 Kč - 26,8574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 27,5684 Kč - 27,5684 Kč | 477 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 32,6126 Kč - 32,6126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 35,0565 Kč - 35,0565 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 57,3745 Kč - 59,9245 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 40,4927 Kč - 40,4927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 32,6126 Kč - 32,6126 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 37,0987 Kč - 37,0987 Kč | 100 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 35,1951 Kč - 35,1951 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.394 in
10.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 28,8939 Kč - 28,8939 Kč | 84 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 32,6205 Kč - 32,6205 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 26,8574 Kč - 26,8574 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 24,2673 Kč - 25,2873 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 28,9905 Kč - 28,9905 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 22,0574 Kč - 22,9923 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 22,5674 Kč - 23,5023 Kč | 100 Skladem |
0.236 in
6.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Vnitřní/vnější závit
|
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 40,4927 Kč - 40,4927 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 37,8365 Kč - 37,8365 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 47,7974 Kč - 47,7974 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.5 in
12.7 mm
|
Male/Male
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 41,0093 Kč - 60,3259 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
0.374 in
9.5 mm
|
Male/Male
|
|
|
0.709 in
18.0 mm