Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
1,757 Kč - 1,757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
5.0 mm
5.0 mm
1,1277 Kč - 1,1277 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
2,2729 Kč - 2,2729 Kč 1450 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
30.0 mm
1,757 Kč - 1,757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.2 mm
10.0 mm
3.0 mm
4,6987 Kč - 4,6987 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
35.0 mm
2,2729 Kč - 2,2729 Kč 400 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
2,6746 Kč - 2,9076 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
2.7 mm
5.0 mm
12.0 mm
1,5338 Kč - 2,761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
6.0 mm
2.0 mm
2,1195 Kč - 2,1195 Kč 48159 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
2,2869 Kč - 2,5518 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
4,1415 Kč - 4,1415 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
2.2 mm
4.8 mm
4,9502 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
2.2 mm
9.5 mm
2,0219 Kč - 3,3327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
2.2 mm
11.1 mm
5,2012 Kč - 9,4543 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
2.2 mm
12.7 mm
3,6255 Kč - 3,6255 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
2.2 mm
1.6 mm
3,8626 Kč - 4,9921 Kč 56500 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
40.0 mm
2,496 Kč - 3,4582 Kč 23500 Skladem
3.1 mm
8.0 mm
7.5 mm
1,7988 Kč - 2,51 Kč 400 Skladem
3.4 mm
6.0 mm
2.0 mm
1,9941 Kč - 1,9941 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
2,496 Kč - 2,496 Kč 51000 Skladem
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 2.7 mm 5.0 mm 5.0 mm polyamid

10166932

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 3.5 mm 6.0 mm 12.0 mm polyamid

10560761

Cenové rozmezí
1,1277 Kč - 1,1277 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.5 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 30.0 mm polyamid

10167458

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
1450 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 6.2 mm 10.0 mm 3.0 mm polyamid

10167878

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 35.0 mm polyamid

10167830

Cenové rozmezí
4,6987 Kč - 4,6987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm polyamid

10167755

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 2.7 mm 5.0 mm 12.0 mm polyamid

10166987

Cenové rozmezí
2,9076 Kč - 2,6746 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Vnitřní průměr
    2.7 mm
  • Vnější průměr
    5.0 mm
  • Provozní teplota
    -30 - 85 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 3.2 mm 6.0 mm 2.0 mm polyamid

10167021

Cenové rozmezí
2,761 Kč - 1,5338 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    2.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6

10043547

Cenové rozmezí
2,1195 Kč - 2,1195 Kč

Skladové zásoby
48159 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm polyamid

10167076

Cenové rozmezí
2,5518 Kč - 2,2869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.2 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 105 °C
  • Materiál
    polyamid
Rozpěrky 0.7 mm 2.2 mm 4.8 mm polyamid 6

10169148

Cenové rozmezí
4,1415 Kč - 4,1415 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    0.7 mm
  • Vnější průměr
    2.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 0.7 mm 2.2 mm 9.5 mm polyamid 6

10169179

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Vnitřní průměr
    0.7 mm
  • Vnější průměr
    2.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 0.7 mm 2.2 mm 11.1 mm polyamid 6

10169186

Cenové rozmezí
3,3327 Kč - 2,0219 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    0.7 mm
  • Vnější průměr
    2.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 0.7 mm 2.2 mm 12.7 mm polyamid 6

10169193

Cenové rozmezí
9,4543 Kč - 5,2012 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    0.7 mm
  • Vnější průměr
    2.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 0.7 mm 2.2 mm 1.6 mm polyamid 6

10169124

Cenové rozmezí
3,6255 Kč - 3,6255 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    1.6 mm
  • Vnitřní průměr
    0.7 mm
  • Vnější průměr
    2.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 40.0 mm polyamid

10043813

Cenové rozmezí
4,9921 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
56500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm polyamid

10043882

Cenové rozmezí
3,4582 Kč - 2,496 Kč

Skladové zásoby
23500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.4 mm 6.0 mm 2.0 mm polyamid

10043936

Cenové rozmezí
2,51 Kč - 1,7988 Kč

Skladové zásoby
400 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    2.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.4 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm polyamid

10043554

Cenové rozmezí
1,9941 Kč - 1,9941 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm polyamid

10043677

Cenové rozmezí
2,496 Kč - 2,496 Kč

Skladové zásoby
51000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.1 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá