Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
5,741 Kč - 8,0375 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
2.2 mm
11.1 mm
4,5179 Kč - 4,5179 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
2,2032 Kč - 2,2032 Kč 16167 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
1,3373 Kč - 1,3373 Kč 2873 Skladem
3.6 mm
6.0 mm
30.0 mm
2,1893 Kč - 2,1893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
10076750 2,2729 Kč - 2,2729 Kč 53600 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
7.5 mm
26,9268 Kč - 26,9659 Kč 3886 Skladem
8.2 mm
16.0 mm
15.0 mm
9,3847 Kč - 9,3847 Kč 4500 Skladem
8.2 mm
16.0 mm
8.0 mm
1,757 Kč - 2,8865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.7 mm
2.2 mm
6.4 mm
4,3785 Kč - 4,3785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
3.2 mm
7.9 mm
3,8626 Kč - 3,8626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
3.2 mm
3.2 mm
1,757 Kč - 2,8865 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
3.2 mm
6.4 mm
8,0739 Kč - 8,0739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
4.0 mm
12.7 mm
4,9502 Kč - 4,9502 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
4.0 mm
7.9 mm
6,9025 Kč - 6,9025 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.2 mm
4.0 mm
11.1 mm
4,3785 Kč - 4,3785 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
4.8 mm
4.8 mm
8,0739 Kč - 8,0739 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1.6 mm
4.8 mm
12.7 mm
1,386 Kč - 2,4821 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
0.8 mm
2.2 mm
1.6 mm
13,0799 Kč - 13,0799 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.2 mm
10.0 mm
30.0 mm
0,7767 Kč - 0,7767 Kč 27000 Skladem
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
  • z/ze 44
Rozpěrky 0.8 mm 2.2 mm 11.1 mm polyamid 6

10560211

Cenové rozmezí
8,0375 Kč - 5,741 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    0.8 mm
  • Vnější průměr
    2.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 6.3 mm 15.0 mm 25.0 mm polyamid 6.6

10076651

Cenové rozmezí
4,5179 Kč - 4,5179 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm polyamid 6.6

10076774

Cenové rozmezí
2,2032 Kč - 2,2032 Kč

Skladové zásoby
16167 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 30.0 mm polyamid 6.6

10075951

Cenové rozmezí
1,3373 Kč - 1,3373 Kč

Skladové zásoby
2873 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 6.3 mm 15.0 mm 10.0 mm polyamid 6.6

10076606

Cenové rozmezí
2,1893 Kč - 2,1893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    15.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 7.5 mm polyamid 6.6

10076750

Cenové rozmezí
2,2729 Kč - 2,2729 Kč

Skladové zásoby
53600 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 16.0 mm 15.0 mm polyamid 6.6

10187043

Cenové rozmezí
26,9659 Kč - 26,9268 Kč

Skladové zásoby
3886 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 16.0 mm 8.0 mm polyamid 6.6

10187012

Cenové rozmezí
9,3847 Kč - 9,3847 Kč

Skladové zásoby
4500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    16.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 0.7 mm 2.2 mm 6.4 mm polyamid 6

10169155

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    0.7 mm
  • Vnější průměr
    2.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 0.8 mm 3.2 mm 7.9 mm polyamid 6

10169230

Cenové rozmezí
4,3785 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    0.8 mm
  • Vnější průměr
    3.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 1.2 mm 3.2 mm 3.2 mm polyamid 6

10170106

Cenové rozmezí
3,8626 Kč - 3,8626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.2 mm
  • Vnitřní průměr
    1.2 mm
  • Vnější průměr
    3.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 0.8 mm 3.2 mm 6.4 mm polyamid 6

10169223

Cenové rozmezí
2,8865 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    0.8 mm
  • Vnější průměr
    3.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 1.2 mm 4.0 mm 12.7 mm polyamid 6

10169339

Cenové rozmezí
8,0739 Kč - 8,0739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    1.2 mm
  • Vnější průměr
    4.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 1.2 mm 4.0 mm 7.9 mm polyamid 6

10169308

Cenové rozmezí
4,9502 Kč - 4,9502 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.9 mm
  • Vnitřní průměr
    1.2 mm
  • Vnější průměr
    4.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 1.2 mm 4.0 mm 11.1 mm polyamid 6

10169322

Cenové rozmezí
6,9025 Kč - 6,9025 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    11.1 mm
  • Vnitřní průměr
    1.2 mm
  • Vnější průměr
    4.0 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 1.6 mm 4.8 mm 4.8 mm polyamid 6

10169353

Cenové rozmezí
4,3785 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.8 mm
  • Vnitřní průměr
    1.6 mm
  • Vnější průměr
    4.8 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 1.6 mm 4.8 mm 12.7 mm polyamid 6

10169407

Cenové rozmezí
8,0739 Kč - 8,0739 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Vnitřní průměr
    1.6 mm
  • Vnější průměr
    4.8 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 0.8 mm 2.2 mm 1.6 mm polyamid 6

10170021

Cenové rozmezí
2,4821 Kč - 1,386 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    1.6 mm
  • Vnitřní průměr
    0.8 mm
  • Vnější průměr
    2.2 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 65 °C
  • Materiál
    polyamid 6
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 30.0 mm polyamid 6.6

10075685

Cenové rozmezí
13,0799 Kč - 13,0799 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm polyamid 6.6

10076279

Cenové rozmezí
0,7767 Kč - 0,7767 Kč

Skladové zásoby
27000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní