Menu Vyhledávání

Rozpěrky válcové – hladké – z polyamidu

Skladem

Hladké válcové rozpěrky jsou vyrobeny z polyamidu a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost..

Produktová řada: SR1941

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 878
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Vnitřní průměr Vnější průměr Délka rozpěrky Koupit
2,0472 Kč - 2,5273 Kč 1000 Skladem
6.3 mm
10 mm
25.0 mm
9,6775 Kč - 15,7433 Kč 22200 Skladem
12.8 mm
18.0 mm
30.0 mm
4,1554 Kč - 5,7451 Kč 62500 Skladem
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
4,7132 Kč - 8,5898 Kč 26500 Skladem
12.8 mm
18.0 mm
7.5 mm
8,8129 Kč - 8,8129 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
23.0 mm
4.0 mm
1,3261 Kč - 1,3261 Kč 38000 Skladem
4.2 mm
8.0 mm
15.0 mm
1,7291 Kč - 2,3008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
1,2075 Kč - 1,6175 Kč 67500 Skladem
4.9 mm
9.5 mm
6.4 mm
3,1523 Kč - 3,8916 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.3 mm
18.0 mm
3.0 mm
2,5239 Kč - 3,0538 Kč 280 Skladem
1,7291 Kč - 2,3008 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
15.0 mm
2,1407 Kč - 2,6428 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.6 mm
6.0 mm
3.0 mm
2,6634 Kč - 2,6634 Kč 46000 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
3,1235 Kč - 3,1235 Kč 25000 Skladem
5.2 mm
10.0 mm
7.5 mm
11,6157 Kč - 12,1736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
20.0 mm
32.0 mm
4.0 mm
1,3888 Kč - 1,3888 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,3051 Kč - 1,5338 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,9103 Kč - 1,9103 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
1,757 Kč - 1,757 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.2 mm
8.0 mm
20.0 mm
39,3983 Kč - 39,3983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
  • z/ze 44
Rozpěrky 0.248 in 0.394 in 25.0 mm polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid

10204689

Cenové rozmezí
2,5273 Kč - 2,0472 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Vnitřní průměr
    6.3 mm
  • Vnější průměr
    10 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 121.1 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M6
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 30.0 mm polyamid

10115190

Cenové rozmezí
15,7433 Kč - 9,6775 Kč

Skladové zásoby
22200 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm polyamid

10115114

Cenové rozmezí
5,7451 Kč - 4,1554 Kč

Skladové zásoby
62500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.2 mm
  • Vnější průměr
    12.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 12.8 mm 18.0 mm 7.5 mm polyamid

10115152

Cenové rozmezí
8,5898 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
26500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    12.8 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 12.0 mm 23.0 mm 4.0 mm polyamid 6.6

10340561

Cenové rozmezí
8,8129 Kč - 8,8129 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    12.0 mm
  • Vnější průměr
    23.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 15.0 mm polyamid 6.6

10075494

Cenové rozmezí
1,3261 Kč - 1,3261 Kč

Skladové zásoby
38000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid

10338612

Cenové rozmezí
2,3008 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 0.194 in 0.375 in 0.250 in polyamid 6.6

10339268

Cenové rozmezí
1,6175 Kč - 1,2075 Kč

Skladové zásoby
67500 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Vnitřní průměr
    4.9 mm
  • Vnější průměr
    9.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Kompatibilní velikosti závitu
    #10
Rozpěrky 8.3 mm 18.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid

10338636

Cenové rozmezí
3,8916 Kč - 3,1523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    8.3 mm
  • Vnější průměr
    18.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm polyamid

10306918

Cenové rozmezí
3,0538 Kč - 2,5239 Kč

Skladové zásoby
280 Skladem
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Množství v balení
    500
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 15.0 mm polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid

10338629

Cenové rozmezí
2,3008 Kč - 1,7291 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 3.6 mm 6.0 mm 3.0 mm polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid

10338605

Cenové rozmezí
2,6428 Kč - 2,1407 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    3.0 mm
  • Vnitřní průměr
    3.6 mm
  • Vnější průměr
    6.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6 - tepelně stabilizovaný polyamid
  • Barva
    černá
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 10.0 mm polyamid 6.6

10075616

Cenové rozmezí
2,6634 Kč - 2,6634 Kč

Skladové zásoby
46000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 5.2 mm 10.0 mm 7.5 mm polyamid 6.6

10075593

Cenové rozmezí
3,1235 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
25000 Skladem
Parametry
  • Délka rozpěrky
    7.5 mm
  • Vnitřní průměr
    5.2 mm
  • Vnější průměr
    10.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 20.0 mm 32.0 mm 4.0 mm polyamid 6.6

10340554

Cenové rozmezí
12,1736 Kč - 11,6157 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    4.0 mm
  • Vnitřní průměr
    20.0 mm
  • Vnější průměr
    32.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 5.0 mm polyamid

10206195

Cenové rozmezí
1,3888 Kč - 1,3888 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Množství v balení
    500
Rozpěrky 3.5 mm 6.0 mm 12.0 mm polyamid

10306901

Cenové rozmezí
1,5338 Kč - 1,3051 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Množství v balení
    500
Rozpěrky 4.5 mm 7.0 mm 15.0 mm polyamid

10319710

Cenové rozmezí
1,9103 Kč - 1,9103 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Množství v balení
    500
Rozpěrky 4.2 mm 8.0 mm 20.0 mm polyamid 6.6

10075517

Cenové rozmezí
1,757 Kč - 1,757 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Vnitřní průměr
    4.2 mm
  • Vnější průměr
    8.0 mm
  • Materiál
    polyamid 6.6
  • Barva
    přírodní
Rozpěrky 4.5 mm 7.0 mm 30.0 mm polyamid

10167595

Cenové rozmezí
39,3983 Kč - 39,3983 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Materiál
    polyamid
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    kulaté
  • Celní nomenklatura
    3926909790
  • Množství v balení
    500