Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem

Skladem

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

Produktová řada: SR2794 ,SR2796

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 586
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar rozpěrky Materiál Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
38,0407 Kč - 38,0407 Kč 150 Skladem
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
25,9368 Kč - 25,9368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
12.0 mm
40,0626 Kč - 40,0626 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
7,9344 Kč - 9,0918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25% Glass Filled Nylon 6
40.0 mm
10,857 Kč - 12,4817 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3.5
15.9 mm
9,8929 Kč - 11,3722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
12.7 mm
12,7987 Kč - 14,7271 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
25.4 mm
9,8929 Kč - 11,3722 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
12.7 mm
16,4824 Kč - 32,1282 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
20.0 mm
9,4967 Kč - 10,9231 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
9.5 mm
12,2175 Kč - 14,0535 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
22.2 mm
14,9424 Kč - 29,1201 Kč 7924 Skladem
polyamid
18.0 mm
9,3117 Kč - 10,7118 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
6.4 mm
19,2434 Kč - 37,4968 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid
30.0 mm
24,4308 Kč - 24,4308 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25% Glass Filled Nylon 6
10.0 mm
28,2656 Kč - 28,2656 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
25,9368 Kč - 25,9368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
25% Glass Filled Nylon 6
20.0 mm
25,9368 Kč - 25,9368 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
15.0 mm
25,9368 Kč - 25,9368 Kč 500 Skladem
25% Glass Filled Nylon 6
15.0 mm
4,1963 Kč - 4,1963 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M2.5
12.0 mm
  • z/ze 30
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 5.0 mm 25.0 mm

10306932

Cenové rozmezí
38,0407 Kč - 38,0407 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.0 mm M3 12.0 mm

10306680

Cenové rozmezí
25,9368 Kč - 25,9368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm 25.0 mm

10306895

Cenové rozmezí
40,0626 Kč - 40,0626 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 8.0 mm 40.0 mm

10306840

Cenové rozmezí
9,0918 Kč - 7,9344 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    40.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.8 mm M3.5 15.9 mm

10341575

Cenové rozmezí
12,4817 Kč - 10,857 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3.5
  • Délka rozpěrky
    15.9 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.8 mm M3 12.7 mm

10341544

Cenové rozmezí
11,3722 Kč - 9,8929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.7 mm M4 25.4 mm

10341513

Cenové rozmezí
14,7271 Kč - 12,7987 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    25.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.4 mm M4 12.7 mm

10341506

Cenové rozmezí
11,3722 Kč - 9,8929 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    12.7 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 5.7 mm 20.0 mm

10226834

Cenové rozmezí
32,1282 Kč - 16,4824 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.4 mm M3 9.5 mm

10341476

Cenové rozmezí
10,9231 Kč - 9,4967 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    9.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.8 mm M4 22.2 mm

10341568

Cenové rozmezí
14,0535 Kč - 12,2175 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    22.2 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 5.7 mm 18.0 mm

10226827

Cenové rozmezí
29,1201 Kč - 14,9424 Kč

Skladové zásoby
7924 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.4 mm M3 6.4 mm

10341469

Cenové rozmezí
10,7118 Kč - 9,3117 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    6.4 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 5.7 mm 30.0 mm

10226865

Cenové rozmezí
37,4968 Kč - 19,2434 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid 6.6
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 6.0 mm 10.0 mm

10306826

Cenové rozmezí
24,4308 Kč - 24,4308 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 8.0 mm 30.0 mm

10306833

Cenové rozmezí
28,2656 Kč - 28,2656 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 8.0 mm 20.0 mm

10306796

Cenové rozmezí
25,9368 Kč - 25,9368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 6.0 mm M3 15.0 mm

10306734

Cenové rozmezí
25,9368 Kč - 25,9368 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit 8.0 mm 15.0 mm

10306819

Cenové rozmezí
25,9368 Kč - 25,9368 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6 s 25 % skelného vlákna
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10587300

Cenové rozmezí
4,1963 Kč - 4,1963 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Speciální vlastnosti
    Se skelným vláknem
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M2.5
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm