10226865
303100000002
Množství | Jednotková cena |
---|---|
50 - 249 | 37,4968 Kč |
250 - 999 | 24,7376 Kč |
1000 + | 19,2434 Kč |
Colour | Natural |
---|---|
Internal Thread Length | 10.0 mm |
Internal Thread Length | 0.394 in |
Spacer Shape | Hexagonal |
Compatible Thread Sizes (All) | M3 |
Spacer Length | 30.0 mm |
Spacer Length | 1.181 in |
Full Material | Nylon 6/6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Type | Female-Female Spacer |
Commodity Code | 3926909790 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku