Menu Vyhledávání

Rozpěrky - vnitřní/vnitřní závit šestihran 4.8 mm M3.5 15.9 mm

Nové objednací číslo:

10341575

Staré objednací číslo:

14MHTSP120

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 12,4817 Kč
5000 + 10,857 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

12 481,70 Kč

1000 x 12,4817 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Tvar rozpěrky šestihran
Kompatibilní velikosti závitu M3.5
Délka rozpěrky 15.9 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Typ Hexagonal Spacer
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás