Menu Vyhledávání

Rozpěrky se závitem

Skladem

Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.

Produktová řada: SR2794 ,SR2796

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 586
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Tvar rozpěrky Materiál Kompatibilní velikosti závitu Délka rozpěrky Koupit
6,6097 Kč - 6,6097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
25.0 mm
5,4523 Kč - 5,4523 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
5.0 mm
9,05 Kč - 12,0759 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
30% Glass Fiber Nylon 6
20.0 mm
5,9961 Kč - 5,9961 Kč 240 Skladem
polyamid 6.6
10.0 mm
9,7612 Kč - 13,0381 Kč 750 Skladem
30% Glass Fiber Nylon 6
30.0 mm
9,2871 Kč - 12,3688 Kč 9000 Skladem
30% Glass Fiber Nylon 6
25.0 mm
6,9443 Kč - 6,9443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
25.0 mm
8,0739 Kč - 8,0739 Kč 100 Skladem
polyamid 6.6
35.0 mm
4,8526 Kč - 4,8526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
15.0 mm
4,8526 Kč - 4,8526 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
12.0 mm
4,9921 Kč - 4,9921 Kč 50 Skladem
šestihran
polyamid
M3
5.0 mm
5,1454 Kč - 5,1454 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid 6.6
M4
10.0 mm
5,5917 Kč - 5,5917 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M4
25.0 mm
5,9961 Kč - 5,9961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
šestihran
polyamid
M3
8.0 mm
5,773 Kč - 5,773 Kč 200 Skladem
šestihran
polyamid
M4
18.0 mm
5,773 Kč - 5,773 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
5.0 mm
6,6097 Kč - 6,6097 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
20.0 mm
7,6834 Kč - 7,6834 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
polyamid 6.6
35.0 mm
5,4523 Kč - 5,4523 Kč 10163 Skladem
šestihran
polyamid
M3
8.0 mm
4,8526 Kč - 4,8526 Kč 508 Skladem
šestihran
polyamid
M3
20.0 mm
  • z/ze 30
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 8.0 mm M3 25.0 mm

10157220

Cenové rozmezí
6,6097 Kč - 6,6097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 5.0 mm

10157343

Cenové rozmezí
5,4523 Kč - 5,4523 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    3.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 7.0 mm M4 20.0 mm

10088852

Cenové rozmezí
12,0759 Kč - 9,05 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    6.5 mm
  • průměr
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 8.0 mm M3 10.0 mm

10157039

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 5,9961 Kč

Skladové zásoby
240 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    8.0 mm
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 5.5 mm M3 30.0 mm

10088821

Cenové rozmezí
13,0381 Kč - 9,7612 Kč

Skladové zásoby
750 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    5.5 mm
  • průměr
    5.5 mm
  • Délka rozpěrky
    30.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 7.0 mm M4 25.0 mm

10088869

Cenové rozmezí
12,3688 Kč - 9,2871 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Délka vnitřního závitu
    6.5 mm
  • průměr
    7.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    polyamid
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 6.0 mm M3 25.0 mm

10157190

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 8.0 mm M3 35.0 mm

10157312

Cenové rozmezí
8,0739 Kč - 8,0739 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 15.0 mm

10421680

Cenové rozmezí
4,8526 Kč - 4,8526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    15.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 12.0 mm

10414286

Cenové rozmezí
4,8526 Kč - 4,8526 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    9.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 5.0 mm

10157367

Cenové rozmezí
4,9921 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
50 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    3.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M3 10.0 mm

10412343

Cenové rozmezí
5,1454 Kč - 5,1454 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    8.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    10.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 25.0 mm

10422168

Cenové rozmezí
5,5917 Kč - 5,5917 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    25.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M3 8.0 mm

10157428

Cenové rozmezí
5,9961 Kč - 5,9961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 8.0 mm M4 18.0 mm

10157503

Cenové rozmezí
5,773 Kč - 5,773 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M4
  • Délka rozpěrky
    18.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 8.0 mm M4 5.0 mm

10157633

Cenové rozmezí
5,773 Kč - 5,773 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    3.0 mm
  • Délka rozpěrky
    5.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 8.0 mm M3 20.0 mm

10157176

Cenové rozmezí
6,6097 Kč - 6,6097 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit 6.0 mm M3 35.0 mm

10157299

Cenové rozmezí
7,6834 Kč - 7,6834 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Délka rozpěrky
    35.0 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 66
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 HB
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 5.5 mm M3 8.0 mm

10157404

Cenové rozmezí
5,4523 Kč - 5,4523 Kč

Skladové zásoby
10163 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    5.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    8.0 mm
Rozpěrky - vnitřní/vnější závit šestihran 6.0 mm M3 20.0 mm

10416983

Cenové rozmezí
4,8526 Kč - 4,8526 Kč

Skladové zásoby
508 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka vnitřního závitu
    10.0 mm
  • Tvar rozpěrky
    šestihran
  • Kompatibilní velikosti závitu
    M3
  • Délka rozpěrky
    20.0 mm