Tyto distanční sloupky s vnitřními závity jsou navrženy pro ruční montáž a nevyžadují použití montážních nástrojů. Jsou vhodné pro širokou škálu použití a díky závitu se snadno montují. Různé velikosti a délky závitů, v šestihranném nebo válcovém provedení.
Produktová řada: SR2794 ,SR2796
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Tvar rozpěrky | Materiál | Kompatibilní velikosti závitu | Délka rozpěrky | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,7922 Kč - 13,7922 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,0872 Kč - 13,0872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6,6097 Kč - 6,6097 Kč | 450 Skladem |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 12,4246 Kč - 21,6837 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 6,5539 Kč - 6,5539 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,4284 Kč - 6,4284 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 10,5003 Kč - 10,5003 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 308,8158 Kč - 378,9708 Kč | 20 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 458,1897 Kč - 562,3973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
PEEK
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 251,6292 Kč - 308,8576 Kč | 50 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 351,2211 Kč - 431,0814 Kč | 10 Skladem |
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 554,0863 Kč - 680,0194 Kč | 9 Skladem |
|
PEEK
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 13,0872 Kč - 13,0872 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 35,5446 Kč - 35,5446 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,0658 Kč - 6,0658 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,3487 Kč - 7,3487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 7,3487 Kč - 7,3487 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M4
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,6097 Kč - 6,6097 Kč | 330 Skladem |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 6,9443 Kč - 6,9443 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,6834 Kč - 7,6834 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
šestihran
|
polyamid
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm