Menu Vyhledávání

Rozpěrky s obrácenou montáží

Skladem

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.

Produktová řada: SR2749

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 258
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
4,3925 Kč - 5,4662 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
4,4483 Kč - 5,4662 Kč 12000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
4,1903 Kč - 8,2781 Kč 200 Skladem
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
5,1599 Kč - 5,1599 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
21.7 mm
5,034 Kč - 5,034 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
4,884 Kč - 9,5766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
18.0 mm
4,5431 Kč - 4,5431 Kč 9500 Skladem
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
5,0931 Kč - 5,0931 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
24.0 mm
4,3628 Kč - 8,6268 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
6.4 mm
4,7788 Kč - 9,4116 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
20.0 mm
2,779 Kč - 2,9598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
4,1777 Kč - 8,2227 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
8.5 mm
2,2369 Kč - 2,3815 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
6,6933 Kč - 8,2691 Kč 2900 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
4,1456 Kč - 4,1456 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
5.0 mm
4,6681 Kč - 4,6681 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
4,5155 Kč - 8,9177 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
15.2 mm
5,66 Kč - 5,66 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
30.0 mm
4,4417 Kč - 8,7555 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
13.5 mm
1,8825 Kč - 3,1096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
  • z/ze 13
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001813

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 4,3925 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10001790

Cenové rozmezí
5,4662 Kč - 4,4483 Kč

Skladové zásoby
12000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151648

Cenové rozmezí
8,2781 Kč - 4,1903 Kč

Skladové zásoby
200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    2.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 21.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151570

Cenové rozmezí
5,1599 Kč - 5,1599 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151686

Cenové rozmezí
5,034 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.5 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    2.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 18.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151549

Cenové rozmezí
9,5766 Kč - 4,884 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151488

Cenové rozmezí
4,5431 Kč - 4,5431 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 24.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151587

Cenové rozmezí
5,0931 Kč - 5,0931 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151723

Cenové rozmezí
8,6268 Kč - 4,3628 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    2.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 20.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151563

Cenové rozmezí
9,4116 Kč - 4,7788 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023372

Cenové rozmezí
2,9598 Kč - 2,779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151471

Cenové rozmezí
8,2227 Kč - 4,1777 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023297

Cenové rozmezí
2,3815 Kč - 2,2369 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10023334

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 5.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151433

Cenové rozmezí
4,1456 Kč - 4,1456 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10643396

Cenové rozmezí
4,6681 Kč - 4,6681 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 15.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151525

Cenové rozmezí
8,9177 Kč - 4,5155 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 30.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151600

Cenové rozmezí
5,66 Kč - 5,66 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 13.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10151501

Cenové rozmezí
8,7555 Kč - 4,4417 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.0 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023327

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm