Menu Vyhledávání

Rozpěrky s obrácenou montáží

Skladem

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.

Produktová řada: SR2749

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 258
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
6,4144 Kč - 11,8389 Kč 150 Skladem
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
9.7 mm
5,6615 Kč - 10,4583 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.0 mm
1.6 - 1.9 mm
0.8 - 1.0 mm
2.5 mm
6,2332 Kč - 11,5321 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
6,9443 Kč - 6,9443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.0 mm
1,8825 Kč - 3,1096 Kč 11000 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
6,4562 Kč - 7,9763 Kč 11000 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
5,1708 Kč - 5,7453 Kč 37780 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
6,4562 Kč - 7,9763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
6,4562 Kč - 7,9763 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
6,9443 Kč - 6,9443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
16.0 mm
6,9443 Kč - 6,9443 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
6.0 mm
5,8985 Kč - 5,8985 Kč 3200 Skladem
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
1,8685 Kč - 3,0677 Kč 10900 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
6,9443 Kč - 6,9443 Kč 1035 Skladem
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
8.0 mm
3,0602 Kč - 3,1887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
5,02 Kč - 6,1914 Kč 19000 Skladem
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.4 mm
4,9921 Kč - 6,1914 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
1,8825 Kč - 3,1096 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
5,1724 Kč - 5,7471 Kč 3000 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
2,1485 Kč - 2,2851 Kč 6000 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
  • z/ze 13
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.7 mm PA6 přírodní

10331682

Cenové rozmezí
11,8389 Kč - 6,4144 Kč

Skladové zásoby
150 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.6 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 2.5 mm PA6 přírodní

10184363

Cenové rozmezí
10,4583 Kč - 5,6615 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    2.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.0 mm PA6 přírodní

10184400

Cenové rozmezí
11,5321 Kč - 6,2332 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.0 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10002018

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 4.8 mm PA6 UL94 V-2 černá

10002131

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10023457

Cenové rozmezí
7,9763 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023495

Cenové rozmezí
5,7453 Kč - 5,1708 Kč

Skladové zásoby
37780 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 11.1 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10023532

Cenové rozmezí
7,9763 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.3 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10023570

Cenové rozmezí
7,9763 Kč - 6,4562 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 16.0 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10002049

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10002063

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 4.0 mm PA6 přírodní

10381786

Cenové rozmezí
5,8985 Kč - 5,8985 Kč

Skladové zásoby
3200 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    3.1 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10002155

Cenové rozmezí
3,0677 Kč - 1,8685 Kč

Skladové zásoby
10900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10002087

Cenové rozmezí
6,9443 Kč - 6,9443 Kč

Skladové zásoby
1035 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm PA6 UL94 V-2 černá

10002193

Cenové rozmezí
3,1887 Kč - 3,0602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10002179

Cenové rozmezí
6,1914 Kč - 5,02 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10002230

Cenové rozmezí
6,1914 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm PA6 UL94 V-2 černá

10001936

Cenové rozmezí
3,1096 Kč - 1,8825 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023433

Cenové rozmezí
5,7471 Kč - 5,1724 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.8 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 7.9 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023471

Cenové rozmezí
2,2851 Kč - 2,1485 Kč

Skladové zásoby
6000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.8 mm