10001813
CRCBSRE-4-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 5,4662 Kč |
| 5000 + | 4,3925 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Snap Lock |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
| Průměr otvoru A | 4.0 mm |
| Průměr otvoru A | 0.157 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.402 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 10.2 mm |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.059 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 1.5 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.063 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 1.2 - 2.0 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.047 - 0.079 in |
| Délka rozpěrky | 0.252 in |
| Délka rozpěrky | 6.4 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Provedení | 1 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |