10151525
CBRLDS060A
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 8,9177 Kč |
| 1000 + | 4,5155 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Snap Lock |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění zacvaknutím |
| Průměr otvoru A | 4.0 mm |
| Průměr otvoru A | 0.157 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 0.122 in |
| Výška zajišťovací hlavy A | 3.1 mm |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.087 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 2.2 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.047 - 0.067 in |
| Tloušťka panelu A | 1.2 - 1.7 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.8 - 1.6 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.063 in |
| Délka rozpěrky | 0.598 in |
| Délka rozpěrky | 15.2 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |