Menu Vyhledávání

Rozpěrky s obrácenou montáží

Skladem

Tyto podpěrky se montují ze spodní strany nosné desky. Mají tenkou klenutou hlavu, která pod nosnou deskou téměř nevyčnívá. Vrchní část podpěrky, na kterém spočívá deska plošných spojů, je dostupná ve čtyřech provedeních: zacvakávací, s bajonetem, šípovou hlavou nebo ploškou.

Produktová řada: SR2749

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 258
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
6,6933 Kč - 8,2691 Kč 2900 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
2,779 Kč - 2,9598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
4,7271 Kč - 5,8149 Kč 26000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
3,2931 Kč - 3,4296 Kč 5000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
4,7132 Kč - 5,8149 Kč 10000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
5,5499 Kč - 6,8327 Kč 2000 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
4,9224 Kč - 6,0519 Kč 100 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
2,6586 Kč - 2,8272 Kč 8000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
6.4 mm
5,522 Kč - 6,8327 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
4,9224 Kč - 6,0519 Kč 5000 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
3,2491 Kč - 4,03 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
15.9 mm
3,3049 Kč - 4,03 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
2,6715 Kč - 2,9684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
8.0 mm
2,6586 Kč - 2,8272 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
3,0602 Kč - 3,1887 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
12.7 mm
2,779 Kč - 2,9598 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.7 mm
9.5 mm
2,7446 Kč - 3,0495 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
12.0 mm
4,03 Kč - 4,03 Kč 30320 Skladem
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
3,1933 Kč - 3,9044 Kč 5000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
4,6853 Kč - 4,6853 Kč 19000 Skladem
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
  • z/ze 13
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10023334

Cenové rozmezí
8,2691 Kč - 6,6933 Kč

Skladové zásoby
2900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023372

Cenové rozmezí
2,9598 Kč - 2,779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 10.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023181

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7271 Kč

Skladové zásoby
26000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.0 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023402

Cenové rozmezí
3,4296 Kč - 3,2931 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023242

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 4,7132 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    4.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023730

Cenové rozmezí
6,8327 Kč - 5,5499 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 14.3 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10023778

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
100 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023815

Cenové rozmezí
2,8272 Kč - 2,6586 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.3 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 11.1 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023709

Cenové rozmezí
6,8327 Kč - 5,522 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm PA6 UL94 V-0 přírodní

10023747

Cenové rozmezí
6,0519 Kč - 4,9224 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023785

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 3,2491 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.3 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10022986

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 3,3049 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Průměr otvoru A
    5.0 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.0 mm
  • Tloušťka panelu B
    0.5 - 1.0 mm
  • Délka rozpěrky
    12.0 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 8.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023082

Cenové rozmezí
2,9684 Kč - 2,6715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 6.4 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023938

Cenové rozmezí
2,8272 Kč - 2,6586 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.3 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023853

Cenové rozmezí
3,1887 Kč - 3,0602 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.3 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm PA6 UL94 V-2 černá

10023839

Cenové rozmezí
2,9598 Kč - 2,779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.3 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.0 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023044

Cenové rozmezí
3,0495 Kč - 2,7446 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Tloušťka panelu A
    1.6 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10023662

Cenové rozmezí
4,03 Kč - 4,03 Kč

Skladové zásoby
30320 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    3.2 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    8.7 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10002360

Cenové rozmezí
3,9044 Kč - 3,1933 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Snap Lock
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm
Rozpěrka s protilehlým zajištěním 15.9 mm PA6 UL94 V-2 černá

10002285

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 4,6853 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Upevnění zacvaknutím
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění zacvaknutím
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
  • Výška zajišťovací hlavy A
    10.2 mm