Menu Vyhledávání

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Skladem

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719 ,SR2727

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 771
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
3,6674 Kč - 4,4761 Kč 1000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
3,2413 Kč - 3,6014 Kč 900 Skladem
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
4,3368 Kč - 4,8187 Kč 7000 Skladem
3.18 mm
3.18 mm
1.57 mm
1.57 mm
3.2 mm
4,9921 Kč - 6,1774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.2 - 1.4 mm
31.7 mm
3,1235 Kč - 3,8068 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
6.4 mm
3,1235 Kč - 3,8068 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
9.5 mm
3,7371 Kč - 4,5877 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
8.0 mm
5,1724 Kč - 5,7471 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
3,1514 Kč - 3,8486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
34.9 mm
2,3984 Kč - 2,8726 Kč 2000 Skladem
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
3,7371 Kč - 4,4761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
7,0838 Kč - 10,2492 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
4,1914 Kč - 4,6571 Kč 1500 Skladem
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
15.9 mm
3,3377 Kč - 3,7084 Kč 1000 Skladem
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
7.9 mm
3,1235 Kč - 3,8068 Kč 4000 Skladem
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
12.7 mm
3,9419 Kč - 4,3798 Kč 11000 Skladem
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
11.1 mm
5,8149 Kč - 5,8149 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.18 mm
3.18 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
14.3 mm
4,1973 Kč - 4,7829 Kč 2000 Skladem
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.6 mm
1.98 - 3.58 mm
34.9 mm
2,3984 Kč - 2,8726 Kč 70400 Skladem
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
6.4 mm
2,3147 Kč - 2,8726 Kč 8000 Skladem
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
9.5 mm
  • z/ze 39
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10012345

Cenové rozmezí
4,4761 Kč - 3,6674 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10013977

Cenové rozmezí
3,6014 Kč - 3,2413 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 3.2 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10014011

Cenové rozmezí
4,8187 Kč - 4,3368 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 31.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10013014

Cenové rozmezí
6,1774 Kč - 4,9921 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10013052

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10013090

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 8.0 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10013151

Cenové rozmezí
4,5877 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10013540

Cenové rozmezí
5,7471 Kč - 5,1724 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 34.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10012284

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10012321

Cenové rozmezí
2,8726 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10012208

Cenové rozmezí
4,4761 Kč - 3,7371 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 28.6 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10012246

Cenové rozmezí
10,2492 Kč - 7,0838 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 15.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10013526

Cenové rozmezí
4,6571 Kč - 4,1914 Kč

Skladové zásoby
1500 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10013564

Cenové rozmezí
3,7084 Kč - 3,3377 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10013137

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10013588

Cenové rozmezí
4,3798 Kč - 3,9419 Kč

Skladové zásoby
11000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 14.3 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10013601

Cenové rozmezí
5,8149 Kč - 5,8149 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    4.4 mm
  • Průměr otvoru A
    3.18 mm
Podpora zacvakávacího zámku 34.9 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10011577

Cenové rozmezí
4,7829 Kč - 4,1973 Kč

Skladové zásoby
2000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10011607

Cenové rozmezí
2,8726 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
70400 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10011645

Cenové rozmezí
2,8726 Kč - 2,3147 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm