Menu Vyhledávání

Rozpěrky – oboustranně zamykací

Skladem

Naše oboustranně zamykací rozpěrky představují rychlý a jednoduchý způsob upevnění dvou desek plošných spojů nebo jedné desky k rámu. Jsou dostupné v různých provedeních na obou koncích rozpěrky a jsou k dostání s různými typy těla a v různých velikostech. Jsou ideální pro širokou škálu použití. Sortiment obsahuje provedení buď z polyamidu 6.6 (RMS-01) s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo samozhášecího polyamidu 6.6 (RMS-19) s třídou hořlavosti UL94 V-0. Jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Přírodní barva.

  • Snadná montáž bez použití nástrojů.
  • Přírodní barva.


Produktová řada: SR2719 ,SR2727

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 771
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru A Průměr otvoru B Tloušťka panelu A Tloušťka panelu B Délka rozpěrky Koupit
5,6893 Kč - 5,6893 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.75 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
28.6 mm
3,6813 Kč - 4,4761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
3,6813 Kč - 4,4761 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
7.9 mm
10012611 2,3845 Kč - 2,8726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
12.7 mm
2,6715 Kč - 2,9684 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
11.1 mm
3,1514 Kč - 3,8486 Kč 3000 Skladem
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
1.98 - 3.58 mm
25.4 mm
2,3845 Kč - 2,8726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
7.9 mm
3,4861 Kč - 4,2251 Kč 10000 Skladem
4.0 mm
4.75 mm
1.6 - 1.57 mm
0.2 - 1.4 mm
19.1 mm
3,4303 Kč - 4,2251 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
28.6 mm
5,034 Kč - 6,1774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
31.8 mm
3,1235 Kč - 3,8486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
25.4 mm
3,1514 Kč - 3,8486 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
31.7 mm
2,3845 Kč - 2,8726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
4.8 mm
3,9044 Kč - 4,7829 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
28.6 mm
3,1653 Kč - 3,8486 Kč 4000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
34.9 mm
2,3845 Kč - 2,8726 Kč 4000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
6.4 mm
2,3984 Kč - 2,8726 Kč 8000 Skladem
4.0 mm
4.8 mm
3.2 mm
2.0 - 3.2 mm
9.5 mm
10,4305 Kč - 10,4305 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.8 mm
1.6 - 1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
3,1235 Kč - 3,8068 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
5,034 Kč - 6,1774 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
4.75 mm
1.57 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
  • z/ze 39
Podpora zacvakávacího zámku 28.6 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10009086

Cenové rozmezí
5,6893 Kč - 5,6893 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10012383

Cenové rozmezí
4,4761 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10012574

Cenové rozmezí
4,4761 Kč - 3,6813 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 12.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10012611

Cenové rozmezí
2,8726 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10012642

Cenové rozmezí
2,9684 Kč - 2,6715 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 25.4 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10011515

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
3000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 7.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10012567

Cenové rozmezí
2,8726 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10012932

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,4861 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 28.6 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10012727

Cenové rozmezí
4,2251 Kč - 3,4303 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 31.8 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10012765

Cenové rozmezí
6,1774 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 25.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10012451

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 31.7 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10012499

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 3,1514 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 4.8 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10012536

Cenové rozmezí
2,8726 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 28.6 mm polyamid UL94 V-0 přírodní

10012475

Cenové rozmezí
4,7829 Kč - 3,9044 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 34.9 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10012512

Cenové rozmezí
3,8486 Kč - 3,1653 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 6.4 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10012543

Cenové rozmezí
2,8726 Kč - 2,3845 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 9.5 mm polyamid UL94 V-2 přírodní

10012581

Cenové rozmezí
2,8726 Kč - 2,3984 Kč

Skladové zásoby
8000 Skladem
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm PES UL94 V-0 černá

10160015

Cenové rozmezí
10,4305 Kč - 10,4305 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 11.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

10012864

Cenové rozmezí
3,8068 Kč - 3,1235 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm
Podpora zacvakávacího zámku 19.1 mm polyamid 6.6 UL94 V-0 přírodní

10012680

Cenové rozmezí
6,1774 Kč - 5,034 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    přírodní
  • Typ uchycení pro otvor A
    Uzamykací bajonetové upevnění
  • Typ uchycení pro otvor B
    Upevnění s uzamykací šípovou hlavou
  • Průměr těla
    7.1 mm
  • Průměr otvoru A
    4.0 mm