Menu Vyhledávání

Podpora zacvakávacího zámku 28.6 mm polyamid 6.6 UL94 V-2 přírodní

LCBS-5 - typ 5. Tato rýhovaná zamykací rozpěrka slouží k zajištění desek plošných spojů, montáž bez použití nářadí. Křídlová základna pro lepší stabilitu Vyrobeno z přírodního polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V2, RMS-01.
Nové objednací číslo:

10012246

Staré objednací číslo:

LCBS-5-18-01

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 10,2492 Kč
5000 - 9999 8,0739 Kč
10000 + 7,0838 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

10 249,20 Kč

1000 x 10,2492 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Zobrazit více

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Barva přírodní
Typ uchycení pro otvor A Uzamykací bajonetové upevnění
Typ uchycení pro otvor B Uzamykací sloupek s oboustranným zacvaknutím
Průměr těla 7.1 mm
Průměr otvoru A 4.0 mm
Průměr otvoru B 4.75 mm
Výška zajišťovací hlavy B 2.5 mm
Tloušťka panelu A 1.57 mm
Tloušťka panelu B 0.8 - 2.0 mm
Délka rozpěrky 28.6 mm
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás