10013526
LCBSM-10-01
| Množství | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 4,6571 Kč |
| 5000 + | 4,1914 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Barva | přírodní |
|---|---|
| Typ uchycení pro otvor A | Uzamykací bajonetové upevnění |
| Typ uchycení pro otvor B | Upevnění s uzamykací šípovou hlavou |
| Průměr těla | 4.4 mm |
| Průměr těla | 0.173 in |
| Průměr otvoru A | 3.18 mm |
| Průměr otvoru A | 0.125 in |
| Průměr otvoru B | 3.18 mm |
| Průměr otvoru B | 0.125 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 0.157 in |
| Výška zajišťovací hlavy B | 4.0 mm |
| Tloušťka panelu A | 0.062 - 0.062 in |
| Tloušťka panelu A | 1.6 - 1.57 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.79 - 1.98 mm |
| Tloušťka panelu B | 0.031 - 0.078 in |
| Délka rozpěrky | 0.626 in |
| Délka rozpěrky | 15.9 mm |
| Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
| Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
| Celní nomenklatura | 3926909790 |